Publicar produtos
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
    Simes

    Pocket

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)

    O Pocket é um aplique de parede com um design de reduzidas dimensões na sua espessura com dupla emissão de luz, caracteriza-se fotometricamente pela homogeneidade da luz projetada na superfície da parede. A luminária assume características “user friendly” pelo fato de se instalar através de um sistema de grampo a uma base ancorada na parede. A gama completa é caracterizada por linhas limpas e arredondadas sem parafusos visíveis, realçando assim o seu design elegante mas sóbrio. Disponível em três tamanhos distintos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPOCKET
    • Familia de productoApplique
    • Grupo de produtosPOCKET
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)48
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (13)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (7)