Publicar produtos
Fire PROtec EI 60 C2
Fire PROtec EI 60 C2

    Fire PROtec EI 60 C2

    Traduzido por Google,

    O sistema de cortina corta-fogo Fire PROtec EI 60 C2 MARC é uma barreira corta-fogo totalmente isolante por mais de 60 minutos. O Fire PROtec EI 60 MARC é aprovado para EI 60 e certificado CE conforme EN 16034 - após a instalação o sistema recebe a marcação CE e a Declaração de Desempenho.

    Resistência ao fogo de 60 minutos

    Além da alta classe de proteção, a cortina corta-fogo oferece uma grande flexibilidade de instalação. Além do conhecido suporte de parede, também pode ser instalado na revelação. A parte principal do Fire PROtec EI MARC é o tecido revestido de silicone de múltiplas camadas com material isolante. Foi testado por mais de 10.000 ciclos (C2) e cumpre todos os requisitos para ser uma barreira corta-fogo. Com esta característica isolante o sistema pode ser utilizado em qualquer tipo de via de fuga ou para separação de zonas de incêndio.

    O enrolamento é feito por um motor tubular interno de 230 V AC ou dependendo do tamanho por um motor externo de 400 V AC. Para manter a cortina em cima, o motor possui um ímã interno com um painel de controle certificado conectado.

    Especificação
    • Fire PROtec EI 60 C2 fire curtain
      The fire curtain system Fire PROtec EI 60 C2 MARC is a fully insulating fire barrier for more than 60 minutes. The Fire PROtec EI 60 MARC is approved for EI 60 and CE certified according EN 16034 - after the installation the system receives the CE marking and the Declaration of Performance. 

      Classification: EI 60-C2 according EN 13051-2, CE marking according EN 16034.
      Fabric: Multiple layer silicone coated fabric with insulating material.
      Unwind: By force of gravity (gravity fail safe)
      Windup: Through integrated tubular motor 230 V AC or external 400 V AC motor.
      Installation: Reveal and wall mounting System size:  12 m x 10 m; System width ≤12000 mm, Unwinding length ≤ 10000 mm.
      Head box (W x H): Galvanized sheet steel 250 x 250 up to 475 x 500 mm.
      End section: Round steel bar as integrated unwind weights in fabric bag.
      Side guides (optional): Galvanized sheet steel 120 x 80 mm (W x H)

       

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafire-protec-ei60-c2
    • Familia de productoSmoke & Fire curtains
    • Grupo de produtosFire curtain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)10000
    • Largura (mm)12000
    Relacionado
    • Material principalIsolamento
    • Material secundárioSilicone
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Código ETIMEG000056
    • Nome ETIMFire protection systems
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_80_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSmoke and fire barriers
    • Código CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 21 15
    • Título OmniclassFire and Smoke Shutters and Curtains
    • Código CSI UniFormat IID40
    • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

    Disponibilidade da região

    Europa