Publicar produtos
Firescreen EW 90 C2
Firescreen EW 90 C2

    Firescreen EW 90 C2

    Traduzido por Google,

    A cortina corta-fogo FireScreen-EW90 é classificada para fechamento de ambiente por 120 minutos (E120) e para limitação de radiação térmica por mais de 90 minutos (EW90) .

    Com sua estrutura compacta, este sistema de cortinas combina perfeitamente com a aparência da sala e oferece proteção ideal em caso de incêndio. Assim, a cortina corta-fogo FireScreen EW é ideal como medida compensatória ou como alternativa na exigência de maior proteção contra incêndio.

    O sistema de cortina FireScreen consiste em vários componentes que juntos garantem operação suave e longa vida útil. O tecido da cortina (tecido revestido de poliuretano de 8 mm de espessura) é enrolado em um eixo de enrolamento preciso e é mantido na posição por um motor elétrico de 230V com freio eletromagnético integrado. Em caso de emergência, o freio é liberado e a cortina fecha rapidamente.

    Graças ao princípio de falha de gravidade, a cortina ainda pode ser fechada de forma confiável, mesmo em caso de falha de energia. A caixa rolante e as guias laterais são discretas e compactas. O sistema de cortina corta-fogo integra-se facilmente ao design do edifício e da sala.

    Em caso de incêndio, desenvolve-se uma forte radiação de calor, que também pode inflamar objetos mais distantes da fonte do incêndio. A cortina corta-fogo FireScreen EW é equipada com um tecido revestido de poliuretano de 8 mm de espessura e reduz a radiação de calor por até 90 minutos. Assim, a cortina corta-fogo evita que o fogo se espalhe e mantém a fumaça afastada.

    A cortina corta-fogo FireScreen EW90 é certificada CE de acordo com a EN 16034 - após a instalação o sistema recebe a marcação CE e a Declaração de Desempenho.

    Especificação
    • FireScreen EW90 fire curtain

      The FireScreen EW90 fire curtain is classified for room closure for 120 minutes (E120) and for limitation of thermal radiation for more than 90 minutes (EW90). The fire curtain FireScreen EW90 is CE certified according EN 16034.

      Classification: E 120 EW 90 C2 with CE according EN 16034
      Fabric: Fire retardant polyurethane coated fabric, 8 mm thick
      Unwind: By force of gravity (gravity fail safe)
      Windup: Through integrated tube motor 230 V AC - end limits can be adjusted
      Installation: Ceiling, wall, vertical unwinding.
      System size:  6 m x 6 m; System width ≤ 6000 mm, Unwinding length ≤ 6000 mm.
      Head box (W x H): Galvanized sheet steel 225 x 225 mm to 305 x 305 mm depending on light opening.
      End section: Round steel bar as integrated unwind weights in fabric bag.
      Side guides (optional): Galvanized sheet steel 120 x 65 mm (W x H).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafirescreen-ew90-c2
    • Familia de productoSmoke & Fire curtains
    • Grupo de produtosFire curtain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6000
    • Largura (mm)8250
    Relacionado
    • Material principalIsolamento
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCTerminal de supressão de incêndios
    • Código ETIMEG000056
    • Nome ETIMFire protection systems
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_80_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSmoke and fire barriers
    • Código CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 21 15
    • Título OmniclassFire and Smoke Shutters and Curtains
    • Código CSI UniFormat IID40
    • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

    Disponibilidade da região

    Europa