Publicar produtos
Folding Arm² PA-KL²-K-50/530-S
Folding Arm² PA-KL²-K-50/530-S
Folding Arm² PA-KL²-K-50/530-S

    Folding Arm² PA-KL²-K-50/530-S

    Traduzido por Google,

    Atuadores de braço dobrável² - Abridor de janela RWA Premium

    O braço dobrável é a tecnologia de atuador premium para abertura de janela eletromotriz em fachadas e telhados. Ele não é apenas projetado e testado para uso em ventilação de fumaça e calor, mas também para ventilação natural controlada. Atuadores do tipo "braço dobrável" possuem uma cinemática especial e sua engrenagem de alto desempenho (> 20.000 LW) em combinação com os braços de alavanca de aço inoxidável é muito resistente a cargas variáveis (vento, neve). Especialmente o design simétrico e, quando fechado, as pequenas dimensões de instalação tornam este abridor de janela automático ideal para projetos com altas demandas estéticas - especialmente para janelas grandes e pesadas. Todos os atuadores de braço dobrável são testados e certificados de acordo com a norma DIN EN 12101-2 , juntamente com várias séries de perfis para uso como dispositivos de ventilação natural de fumaça e exaustão de calor. A conexão é feita através do plugue de conexão SICO-PLUG . Este contém a interface de programação SICO BUS através da qual parâmetros como curso de abertura e força podem ser parametrizados e outras mensagens de status podem ser lidas. Os produtos da série PA estão disponíveis em diferentes versões como atuadores individuais e sincronizados. Eles podem ser conectados em rede entre si em grupos síncronos, bem como para controle remoto com painéis de controle SHEV e o sistema de gerenciamento de edifícios. Todos os atuadores de braço dobrável² são caracterizados por uma eficiência muito alta para o baixo consumo de energia e, assim, reduzem os custos operacionais de operação permanente.

    Características de desempenho atuador de braço dobrável² PA-KL²-K-50/530-S:

    O atuador de braço dobrável PA-KL²-K-50/530-S é um atuador síncrono com corte de carga integrado e pode ser usado para a automação de janelas de abertura interna e externa em fachadas e telhados. A instalação é possível nas bordas de fechamento principais e secundárias. O atuador de braço dobrável² PA-KL²-K-50/530-S tem um curso de abertura de 530 mm e, dependendo da posição de instalação, alcança uma grande seção transversal para ventilação natural eficaz/extração de fumaça. O atuador de braço dobrável² PA-KL²-K-50/530-S tem uma força de empurrar e puxar de 500 N . Os parâmetros do atuador, como força e curso de abertura, podem ser adaptados às condições locais no local usando a interface do software SICO LINK . O atuador de braço dobrável PA-KL²-K-50/530-S está equipado com trava de reinício, partida suave e fechamento suave para aliviar as vedações. O atuador de braço dobrável PA-KL²-K-50/530-S também pode ser usado em conjunto com atuadores de travamento em sistemas de controle sequencial; seu contato de feedback livre de potencial é livremente programável.

    Especificação
    • Folding arm² PA-KL²-K-50/530-S
      24 V DC / 1.4 A / 500 N / 530 mm stroke
      Synchro capable actuator

      Folding arm window actuator for SHEV and controlled natural ventilation applications.
      Flexible installation on main and secondary closing edges.
      Suitable for frame and sash mounting on inward and outward opening sashes/flaps in roofs and facades.
      With integrated, programmable SICO switch-off technology with microprocessor and SICO-PLUG connection plug.

      Technical data:
      Rated voltage: 24 V DC (- 15 % / + 25 %)
      Ripple: max. 500 mV
      Rated current: 1.4 A
      Switch-on duration: 30% (ON: 3 min / OFF: 7 min)
      Push force: 500 N
      Pulling force: 500 N
      Nominal locking force: 700 N
      Stroke length: 530 mm
      Running speed: 15.4 mm/s
      Protection class: IP54 (IP65 on request)
      Temperature range: -5°C to +75°C
      Housing: Aluminium profile housing EV1 anodised
      Lever: two-arm, stainless steel
      Connection: SICO-PLUG (without connection cable / set)
      Cut-off: Integrated overload cut-off with microprocessor
      Volt-free contact (freely adjustable)
      Dimensions (LxWxH): 409 x 58 x 122 mm
      Weight: 4.1 kg

      Options:
      - Connecting cable/set
      - Mounting brackets (selection depending on profile type and mounting position)
      - Coating according to RAL or DB
      - Single operation

      Manufacturer:
      SIMON PROtec Systems GmbH
      Type: Folding arm² PA-KL²-K-50/530-S
      Article number: M2 2006 S

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPA-KL2-K-50
    • Familia de productoFolding Arm²
    • Grupo de produtosFolding Arm²
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)58
    • Largura (mm)409
    • Profundidade (mm)122
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Abridores de Janela
    • Classificação IFCAcionador
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716