Publicar produtos
Smoke PROtec
Smoke PROtec

    Smoke PROtec

    Traduzido por Google,

    O sistema de cortina de fumaça Smoke PROtec consiste em um tecido de vidro têxtil de alta qualidade, que é enrolado em uma caixa de cabeça compacta e normalmente não visível. As cortinas de fumaça funcionam basicamente de acordo com o princípio fail-safe, ou seja, em caso de falha de todas as fontes de energia, em caso de falha ou desconexão, a cortina de fumaça desce de forma controlada em no máximo 60 segundos para a posição de alarme de incêndio. sistema atende aos mais altos requisitos de segurança. Os pesos trazidos na barra inferior fornecem a energia necessária para desenrolar pela força gravitacional. O enrolamento ocorre através de um motor tubular de 24 V DC. Um sistema eletrônico externo garante um enrolamento controlado para cima e para baixo até as posições finais relevantes. Esta tecnologia está em conformidade com o mais alto nível de segurança de acordo com a norma DIN EN 12101-1.

    O sistema de cortina de fumaça Smoke PROtec está de acordo com a norma DIN EN 12101-1 classificado na classificação ASB 31, D120. As folgas são reduzidas ao mínimo pela construção especial do sistema, mesmo no uso de laminação múltipla. Soluções especiais são possíveis a qualquer momento, por exemplo, na diagonal (90°). Com o uso ideal de guias laterais, as folgas podem ser evitadas nas bordas. Para a minimização de folgas, o sistema pode ser entregue com guias laterais. Eles evitam a deflexão da cortina suspensa quando há uma força apenas de um lado (por exemplo, alta pressão do lado do fogo). Os sistemas automáticos de cortina de fumaça Smoke PROtec atendem à mais recente tecnologia de ponta e atendem aos requisitos de acordo com a norma DIN EN 12101-1.

    Especificação
    • Smoke curtain Smoke PROtec
      Classification: EN 12101-1, ASB 3, D120 (fail-safe)
      Fire resistance time: 2 hours at 600° C (in accordance with DIN EN12101-1)
      Fabric: One-sided PU-coated glass fabric, 570 g/m², color grey, Non–flammable according to DIN 4102-1, A2, smoke-proof, tested in accordance with DIN EN 1634-3.
      Unwind: By force of gravity (gravity fail safe)
      Windup: Via planetary geared-motor, 24 V DC, engine speed sensor, maximum torque 4 Nm, integrated into the winding shaft, including 2 m connection cable.
      Installation: Ceiling, wall, vertical unwinding.
      System size:  System width ≤ 5960 mm (Single roller), System width ≤ 30000 mm (Multiple roller), Unwinding length ≤ 6000 mm.
      Head box: Galvanized sheet steel 1.0 mm, powder-coated in RAL 7035.
      End section: Sheet steel 1.0 mm powder-coated in RAL 70352 with integrated unwind weights in fabric bag.
      Side guides (optional): Steel 1.5 mm powder-coated in RAL 7035


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasmoke-protec
    • Familia de productoSmoke & Fire curtains
    • Grupo de produtosSmoke curtain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6000
    • Largura (mm)30000
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalGlass fibre
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCTerminal de supressão de incêndios
    • Código ETIMEG000056
    • Nome ETIMFire protection systems
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_80_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSmoke and fire barriers
    • Código CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 21 15
    • Título OmniclassFire and Smoke Shutters and Curtains
    • Código CSI UniFormat IID40
    • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

    Disponibilidade da região

    Europa