ProFinish® Master Vinyl Casement New Construction Window
Traduzido por Google,
As janelas Simonton ProFinish® Master Casement podem ser usadas individualmente para adicionar um toque de luz e drama, ou combinadas para criar uma parede única de janelas. O Casement funciona sem esforço, vai durar uma vida inteira e é fácil de limpar.
Sistema de travamento avançado que prende a faixa em vários pontos com uma manivela fácil de usar
Ideal para ventilação máxima e maior área de visualização
Três linhas de intempéries independentes ao redor aumentam a resistência às intempéries.
VISÃO GLOBAL Série Master ProFinish Classificações superiores de ar, água e estrutura definem a série Master. Juntamente com uma aleta de pregos integral e canal J para instalação simplificada, uma moldura chanfrada atraente e opções avançadas de vidro, a série Master é a escolha perfeita para sua nova casa.
Uma classificação de desempenho R-50 em toda a linha torna a série Master ideal para uso com persianas de tempestade
O vidro ProSolar® Low E disponível com gás argônio e o sistema espaçador Supercept™ aumentam a eficiência energética
Uma seleção completa de estilos permite que você escolha a combinação ideal
As cores branco, castanho e madeira flutuante estão disponíveis, juntamente com uma ampla variedade de opções de vidro e grade
Todos os recursos e opções não estão disponíveis em todos os estilos
Estilos disponíveis na série Master ProFinish
Garantia Limitada Vitalícia Para tranquilidade do proprietário, as janelas e portas ProFinish® Master apresentam uma garantia vitalícia limitada em vinil e uma garantia de 20 anos em hardware, telas e vidro.
ESTRELA DE ENERGIA
As janelas e portas Simonton podem ser encomendadas de acordo com as diretrizes ENERGY STAR para qualquer região do país. Então, agora não importa onde você mora, você pode obter janelas e portas de pátio com eficiência energética. Tudo isso ajuda a reduzir seus custos de aquecimento e resfriamento e atende às diretrizes estabelecidas pela EPA e pelo Departamento de Energia dos EUA.
Certificação AAMA Ouro
Graças à certificação AAMA Gold, você pode ter certeza de que as janelas e portas Simonton atendem aos mais altos padrões de desempenho para resistência à infiltração de ar e água, integridade estrutural e entradas forçadas.