Publicar produtos
Cork Collection - Wash Basin

Cork Collection - Wash Basin

Traduzido por Google,
A SIMPLEFORMSDESIGN foi fundada no início de 2004, como um projeto em andamento de dois designers: Alzira Peixoto e Carlos Mendonça. Design, inovação, funcionalidade e qualidade são os conceitos motrizes na criação e desenvolvimento de cada nova coleção e de cada novo produto. No SimpleFormsDesign passado e futuro, artesanato e tecnologia de ponta, tradição e design moderno caminham lado a lado, criando peças únicas capazes de fazer a diferença por si só. Os produtos resultantes são artigos cuidadosamente concebidos que se integram no ambiente contemporâneo, em muitos casos, reabilitando métodos de produção em declínio. A Coleção CORK incorpora materiais tradicionais portugueses em novas criações de design arrojadas, objetos de cortiça orientados para a casa de banho compõem esta coleção: lavatórios, saboneteiras, arrumações e tapetes de banho. Apesar de ser um material tão tradicional, a cortiça é empregada de uma forma muito inovadora e inesperada. A escolha deste material é por si só uma grande inovação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única210101
  • Familia de productoCORK - Washbasins
  • Grupo de produtosBath
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-03-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)140
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)380
Relacionado
  • Material principalCortiça
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26