Publicar produtos
Thermo-Acoustic Insulation Board - PREGYMAX - SINIAT
Thermo-Acoustic Insulation Board - PREGYMAX - SINIAT
Thermo-Acoustic Insulation Board - PREGYMAX - SINIAT

    Thermo-Acoustic Insulation Board - PREGYMAX - SINIAT

    Traduzido por Google,

    DESCRIÇÃO

    Placa de isolamento otimizada para isolamento acústico e térmico. Disponível com uma vasta gama de placas de gesso cartonado: PRÉGYPLAC STD, PREGYDRO, PRÉGYDÉCO, PREGYDRO DÉCO, PRÉGYDUR ou PRÉGYROC AIR, em BA10 ou BA13 coladas sobre placa isolante. Disponível com 20 a 160 mm de espessura de isolamento.

    BENEFÍCIOS DO PRODUTO

    Isolamento e economia de energia. Simples e rápido de implementar, compatível com qualquer tipo de acabamentos.

    INSCRIÇÃO

    Isolamento térmico para paredes novas ou em renovação. Todos os tipos de habitação e tipologias de construção (excepto tipo: dança, discoteca, sala de jogos...)

    Especificação
    • DESCRIPTION

      Optimized technical-economic solution for acoustic and thermal insulation 

      IMPLEMENTATION

      In accordance with the local standards (DTU 25.42) technical recommandation, test reports, Siniat specifications and market specifications.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFR_LW_MAX
    • Familia de productoPartitions & Interior walls
    • Grupo de produtosInsulation boards
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-09-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalPoliestireno (EPS)
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEC000406
    • Nome ETIMThermal insulation
    • Nome UNSPSCThermal insulation
    • Código UNSPSC301415
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpanded polystyrene (EPS) boards
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    Europa
    France