Publicar produtos
Ultra-Thin & High-Performance Insulation - SLIMISOL® System - SINIAT
Ultra-Thin & High-Performance Insulation - SLIMISOL® System - SINIAT
Ultra-Thin & High-Performance Insulation - SLIMISOL® System - SINIAT

    Ultra-Thin & High-Performance Insulation - SLIMISOL® System - SINIAT

    Traduzido por Google,

    DESCRIÇÃO

    Solução técnico-económica optimizada para isolamento térmico de paredes interiores a partir do interior.

    IMPLEMENTAÇÃO

    De acordo com as recomendações técnicas das normas locais, relatórios de testes, especificações do Siniat e especificações de mercado.




    Especificação
    • DESCRIPTION

      Optimized technical-economic solution for thermal insulation of internal walls from the inside. 

      IMPLEMENTATION

      In accordance with the local standards technical recommandation, test reports, Siniat specifications and market specifications.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFR_LW_SLIMISOL
    • Familia de productoPartitions & Interior walls
    • Grupo de produtosInsulation boards
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-06-30
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    Relacionado
    • Material principalIsolamento
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEC000406
    • Nome ETIMThermal insulation
    • Nome UNSPSCThermal insulation
    • Código UNSPSC301415
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_45_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRendered insulation systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    Europa
    France