Publicar produtos
Thermal Insulation Board - PREGYTHERM - SINIAT
Thermal Insulation Board - PREGYTHERM - SINIAT
Thermal Insulation Board - PREGYTHERM - SINIAT

    Thermal Insulation Board - PREGYTHERM - SINIAT

    Traduzido por Google,

    DESCRIÇÃO

    Placa de isolamento otimizada para isolamento térmico de paredes internas. Disponível com uma vasta gama de placas de gesso cartonado: PRÉGYPLAC STD, PREGYDRO, PRÉGYDÉCO, PREGYDRO DÉCO, PRÉGYDUR ou PRÉGYROC AIR, em BA10 ou BA13 coladas sobre placa isolante. Disponível com 20 a 160 mm de espessura de isolamento.

    BENEFÍCIOS DO PRODUTO

    Isolamento e economia de energia. Simples e rápido de implementar, compatível com qualquer tipo de acabamentos.

    INSCRIÇÃO

    Isolamento térmico para paredes novas ou em renovação. Todos os tipos de habitação e tipologias de construção (excepto tipo: dança, discoteca, sala de jogos...)



    Especificação
    • DESCRIPTION

      Optimized technical-economic solution for thermal insulation of internal walls from the inside. 

      IMPLEMENTATION

      In accordance with the local standards (DTU 25.42) technical recommandation, test reports, Siniat specifications and market specifications.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFR_LW_THERM
    • Familia de productoPartitions & Interior walls
    • Grupo de produtosInsulation boards
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-09-18
    • Número de edição2
    • Largura (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalPoliestireno (EPS)
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEC000406
    • Nome ETIMThermal insulation
    • Nome UNSPSCThermal insulation
    • Código UNSPSC301415
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpanded polystyrene (EPS) boards
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    Europa
    France