CONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES ACÚSTICAS
> As paredes SINEMAX atendem às especificações acústicas mais exigentes em total conformidade com os requisitos de som do Guia CST emitido pelo Alto Comissariado Técnico de Imagem e Som francês.
> Para medições acústicas in situ usando o som Dolby Atmos em um cinema, o nível de ruído na sala ao redor está abaixo do gráfico NR 25 (recomendação do Guia CST).
> O índice de redução de som aparente da partição SINEMAX na oitava de 63Hz é de 44 dB e 59 dB na oitava de 125Hz. ALTO
DESEMPENHO EM BAIXAS FREQUÊNCIAS
> A nova junta acústica SINEMAX contém um elastômero de alto desempenho para reduzir as transmissões de baixa frequência graças à sua frequência de corte de 11 Hz. Reduz as transmissões estruturais a níveis insignificantes em comparação com as transmissões aéreas.
> A substituição da placa de gesso padrão por placas de gesso acústico PREGYPLAC dB BA13 de alta densidade proporciona um alto nível de isolamento acústico direto das frequências mais baixas.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
France |