Publicar produtos
Drywalls PREGYMETAL 72(/36) mm

Drywalls PREGYMETAL 72(/36) mm

Traduzido por Google,
Divisória de distribuição de 72mm de largura, realizada através da montagem de dois painéis PREGY de 18mm de espessura e 900mm/1200mm de largura, aparafusados ​​sobre uma estrutura metálica delimitando um vazio construtivo. Este produto está disponível apenas no mercado francês.
Especificação
  • Supply and installation of a Siniat or technically equivalent PREGYMETAL non-load-bearing partition made of 90cm or 120 cm wide PREGYPLAC BA18 plasterboard, screwed to a galvanised steel PREGYMETAL metal frame.

    Joints, angles and recesses are treated with PREGYLYS joint tape and coating.

    Installation must comply with DTU 25-41 and Siniat recommendations.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFR_PW_D72-36
  • Familia de productoPartitions & Interior walls
  • Grupo de produtosPrégymétal
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2024-01-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede

Disponibilidade da região

Europa