Publicar produtos
Drywall PREGYMETAL 98mm S TWIN - EI60 - 53dB - SINIAT
Arquivado

Drywall PREGYMETAL 98mm S TWIN - EI60 - 53dB - SINIAT

Separating wall 98mm thick made up with plasterboards PREGYTWIN thickness 18mm width 90cm, fixed on metal studs with a hollow cavity
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFR_PW_D98-62_8
  • Familia de productoPartitions & Interior walls
  • Grupo de produtosPrégymétal
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2015-12-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioAço
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)38
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCWallboard
  • Código UNSPSC30161501