Publicar produtos
Boxer easy-chair
Skandiform
Arquivado

Boxer easy-chair

Easy-chair. Chassis in chromium or silver lacquered metal. Boxer table is the perfect partner. Designer: Claesson Koivisto Rune "The name Boxer originates from the similarity with the Boxer dog. Looked at from the side it has the same springiness in its profile. And not to forget, both the easy-chair and armchair are extremely comfortable."
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF-288
  • Familia de productoEasy-chairs-sofas
  • Grupo de produtosBoxer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)730
  • Largura (mm)780
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56