Publicar produtos
Nenou Easy Chair
Nenou Easy Chair
Nenou Easy Chair
Nenou Easy Chair
Nenou Easy Chair
Nenou Easy Chair
Nenou Easy Chair

    Nenou Easy Chair

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O espanhol para lírio d'água é 'nenúfar', que foi o modelo e inspiração para o conceito de mobiliário Nenou. E tão naturalmente quanto os nenúfares se agrupam em um lago, seus elementos estofados em forma de folha são agrupados em topografias sempre novas no espaço aberto. As poltronas, banquetas e pufes, criados em conjunto pelo designer Jörg Boner e COR, também invocam folhas em detalhes – com debrum circunferencial e depressões centrais que acomodam não só seus donos de forma confortável e adequada, mas também as bandejas bem torneadas feitas de madeira e pedra .
    Especificação
      • Low chair (seat height 42 cm), high chair (seat height 47 cm suitable for use at the table), bench and poufs can be grouped into countless configurations.
      • Various possible uses in both workspace and living space.
      • Frame made of solid beech and plywood.
      • Seat springing as tightly braided, highly elastic straps.
      • Inner surfaces and outer body or seat and body (poufs/bench) can be covered in different ways.
      • Upholstery foams optionally flame retardant acc. to BS-5852.
      • Trays made of lacquered solid wood, marble or limestone.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNenou_easy_chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosEasy Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCObjeto