Publicar produtos
ECOdesk FREESTANDING
ECOdesk FREESTANDING
ECOdesk FREESTANDING
ECOdesk FREESTANDING
ECOdesk FREESTANDING
ECOdesk FREESTANDING
ECOdesk FREESTANDING
ECOdesk FREESTANDING
ECOdesk FREESTANDING
ECOdesk FREESTANDING
    Slalom

    ECOdesk FREESTANDING

    Traduzido por Google,

    ECOdesk é um painel termoformado de absorção de som, criado para aplicação em mesa. Graças à distância de 20 cm entre cada seção, o ECOdesk pode satisfazer múltiplas solicitações dimensionais, desde as menores estações de trabalho até as maiores. Disponível em 40 e 60 cm de altura, também é combinável. Permite definir diferentes graus de inter-relação e impedância sonora. Este último elemento é de fundamental importância, especialmente no design de grandes espaços abertos com formas de colaboração em equipe. Graças à sua versatilidade e leveza, a família ECOdesk se expande naturalmente para aumentar o conforto acústico com defletores de teto, parede e aplicações autônomas. Disponível em mais de cem cores, o ECOdesk combina efetivamente o desempenho técnico com um design atraente. Escolher seu tamanho é fácil como comer quadradinhos de chocolate!

    Especificação
    • Sound absorption: Alpha W 0,70 | NRC 0,65 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaECOdesk_FREESTANDING
    • Familia de productoThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupo de produtosPartitions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul