Publicar produtos
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
    Slalom

    ECOflex

    Traduzido por Google,

    O ECOflex é um painel flexível termoformado de absorção de som. A verticalidade que caracteriza seu design permite que o painel se dobre. Ele se encaixa em montantes autônomos e o espaço se torna adaptável às necessidades do usuário final. O ECOflex é capaz de sediar uma reunião, ser o cenário de um brainstorming ou marcar áreas de privacidade. Leve e prático, ele pode ser organizado com um simples gesto.

    Especificação
    • Sound absorption: values based on the equivalent area [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaECOflex
    • Familia de productoThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupo de produtosPartitions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul