Publicar produtos
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
    Slalom

    ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC

    Traduzido por Google,

    Monstera, Cut-out, Geometric são apenas alguns dos protagonistas da grande família em expansão Baffle XL.
    Finos e atraentes, são divisórias informais perfeitas para o microfracionamento de espaços abertos.
    Ao brincar com transparências, eles permitem manter a relação com o ambiente, recortando um cantinho de privacidade.
    Graças à densidade do material, esses elementos se tornam verdadeiras barreiras de isolamento acústico.

    Especificação
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaECOrange_FLAT_BaffleXL_MONSTERA_CUTOUT_GEOMETRIC
    • Familia de productoThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupo de produtosPartitions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-15 19 15 13 11
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Panels

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul