Publicar produtos
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
    Slalom

    ECOrange U

    Traduzido por Google,

    ECOrange U se destaca por sua elegância e modernidade. A densidade e o ritmo de suas linhas verticais não só criam conforto acústico, mas dão a cada espaço uma nota de exclusividade, elegância e atualidade. O nome deriva da seção, que lhe dá sua aparência nervurada.

    Especificação
    • Sound absorption ECOrange U: Alpha W 0,25 | NRC 0,38 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange U + 20mm: Alpha W 0,75 | NRC 0,78 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange U + 40mm: Alpha W 0,95 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaECOrange_U
    • Familia de productoThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupo de produtosWall&Ceiling coverings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)1325
    • Profundidade (mm)12
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniclassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul