Publicar produtos
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
    Slalom

    ECOround

    Traduzido por Google,

    ECOround é um painel termoformado com um forte caráter geométrico. É um elemento cênico particular, que pode realçar seu sabor retrô de acordo com a escolha de cores da ampla paleta, mas também pode se tornar um elemento lunar de paisagens abstratas. Disponível em duas versões diferentes, o ECOround absorve a reverberação por porosidade ou membrana para garantir um desempenho eficaz dependendo da função do espaço. Particularmente adequado para retrofitting, pode ser usado em tetos falsos já existentes para redesenhar novas áreas. O ECOround tem uma forma harmoniosa, mesmo se for aplicado na parede, onde destaca a tridimensionalidade.

    Especificação
    • Sound absorption: Alpha W 0,55 | NRC 0,60 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: false ceiling panel: B-s1, d0 [EN 13501-1:2018] | wall-ceiling panel: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaECOround
    • Familia de productoThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupo de produtosWall&Ceiling panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)594
    • Largura (mm)594
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniclassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul