Publicar produtos
ECOstrong BAFFLE
ECOstrong BAFFLE
ECOstrong BAFFLE
ECOstrong BAFFLE
ECOstrong BAFFLE
ECOstrong BAFFLE
ECOstrong BAFFLE
ECOstrong BAFFLE
ECOstrong BAFFLE
ECOstrong BAFFLE
    Slalom

    ECOstrong BAFFLE

    Traduzido por Google,

    ECOstrong é um painel termoformado de absorção sonora, com dimensão clássica e de bom gosto. Ele interage com os espaços e corrige a reverberação acústica com grande flexibilidade. Ele se torna facilmente adequado para aplicação em teto, se transforma em um defletor e acaba se tornando um revestimento de parede. Mas não só isso: além de estar a serviço da arquitetura, o ECOstrong está a serviço do usuário! Portanto, ele compõe autônomos de várias alturas para criar áreas de privacidade, torna-se um encosto para assentos ou um totem prático e confortável. Créditos: alto desempenho acústico.

    Especificação
    • Sound absorption: Alpha W 0,85 | NRC 0,79 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaECOstrong_BAFFLE
    • Familia de productoThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupo de produtosBaffles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-15 19 15 13 11
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Panels

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul