Publicar produtos
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
    Slalom

    ECOwall (Suspended)

    Traduzido por Google,

    ECOwall é um painel modular termoformado colorido, útil para correção acústica perimetral. Eficaz e fino, mantém intacta a disponibilidade do espaço, dando às paredes e ao teto um toque de cor. ECOwall pode ser distribuído gráfica e pontualmente pelo espaço, mas também pode construir superfícies uniformes com grande integração arquitetônica. Se pendurado no teto, ECOwall cria um layout agradável e especial, capaz de aproveitar não apenas o desempenho acústico, mas também capaz de influenciar a refração das ondas sonoras. ECOwall se encaixa harmoniosamente em espaços com diferentes funções, como escritórios, salas de reunião, restaurantes, residências, hospitais, academias e onde quer que você queira obter conforto acústico. Os diferentes acabamentos de cores e materiais disponíveis permitem que você crie o painel mais adequado para cada projeto.

    Especificação
    • Sound absorption: Alpha W 0,75 | NRC 0,70 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaECOwall_SUSPENDED
    • Familia de productoThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupo de produtosSuspended panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)595
    • Largura (mm)595
    • Profundidade (mm)20
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-15 19 15 13 11
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Panels

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul