Publicar produtos
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
    Slalom

    Jazz

    Traduzido por Google,

    design por Debonademeo

    Os sons instintivos do jazz inspiram esta coleção composta por painéis termoformados disponíveis em várias cores e infinitamente combináveis ​​por meio de um raster invisível que segue o padrão composto por linhas curvas e retas que se repetem com aparente aleatoriedade.
    Ritmo e improvisação: os personagens fundamentais do jazz são transformados em uma perspectiva têxtil no quilting dos painéis. Um dinamismo gráfico e tridimensional inspirado nas partituras musicais prementes e nas atmosferas sofisticadas do início do século XX.

    Especificação
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,41 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJazz
    • Familia de productoThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupo de produtosWall&Ceiling panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1785
    • Largura (mm)1190
    • Profundidade (mm)20
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniclassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul