Publicar produtos
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
    Slalom

    Millerighe

    Traduzido por Google,

    design por OnsiteStudio

    Millerighe é inspirado nos sofisticados revestimentos internos que envolviam as entradas residenciais milanesas na década de 1950, destacando-se por sua elegância abstrata e moderna.
    A densidade e a vibração das linhas verticais proporcionam não apenas conforto acústico, mas principalmente um ambiente atemporal e tranquilo para todas as atividades.

    PATENTEADO.

    Especificação
    • Sound absorption Millerighe: Alpha W 0,25 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption Millerighe + 20mm: Alpha W 0,70 | NRC 0,80 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption Millerighe + 40mm: Alpha W 1,00 | NRC 1,00 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMillerighe
    • Familia de productoThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupo de produtosWall&Ceiling coverings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)1360
    • Profundidade (mm)11
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniclassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul