Publicar produtos
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
    Slalom

    OASIS

    Traduzido por Google,

    design por IDAD

    Traga a Natureza para dentro! O OASIS é um objeto acusticamente eficiente, capaz por natureza de converter um espaço em uma função. Graças às suas proporções e à sua forma estudada pelo IDAID, ele cria um refúgio acústico para viver. Composto por uma estrutura metálica com um teto de folhas em PETfelt reciclado, ele pode ser composto e recomposto seguindo sua estrutura primária ou por meio da integração de plug-ins como mesas e carregadores para dispositivos eletrônicos. Adequado para qualquer tipo de espaço, público ou privado, o OASIS é a casa “debaixo” da árvore.

    PATENTEADO.

    Especificação
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOASIS
    • Familia de productoThermobonded acoustic furnitures
    • Grupo de produtosFreestanding elements
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2650
    • Largura (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul