Publicar produtos
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
    Slalom

    SPLIT

    Traduzido por Google,

    design por Robin Rizzini

    SPLIT, nova entrada na família freestanding. Perfeito para separar estações de trabalho e criar microambientes, tanto na versão Cut Out quanto na versão completa, adequado para garantir a máxima privacidade.

    Especificação
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSPLIT
    • Familia de productoThermobonded acoustic furnitures
    • Grupo de produtosPartitions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1900
    • Largura (mm)980
    • Profundidade (mm)280
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul