Publicar produtos
WETS-2450.1320 ST-2459 Water Closet and SLOAN 111 ESS Flushometer

WETS-2450.1320 ST-2459 Water Closet and SLOAN 111 ESS Flushometer

Traduzido por Google,

Características

  • Sistema completo de banheiro, incluindo flushometer SLOAN projetado para maximizar o desempenho
  • Construção de porcelana vítrea durável e higiênica com borda alongada
  • A descarga Syphonjet atinge 1000g de pontuações de mapa quando usada com os fluxômetros Sloan
  • IAPMO certificado para atender ou exceder os padrões ASME A112.19.2
  • Diafragma de desvio fixo com filtro duplo
  • Atende às diretrizes da ADA e aos requisitos ANSI A117.1 quando instalado adequadamente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacloset-combos_wets-24501320
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de produtosWater Closet Flushometer Combos
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011318
  • Nome ETIMToilet combination
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 11
  • Título OmniclassCombination Toilets
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África