Publicar produtos
MF Wide Frame Sloan 2" Wall-hung Wide Frame Mirror

MF Wide Frame Sloan 2" Wall-hung Wide Frame Mirror

Traduzido por Google,
Espelho de moldura larga suspenso de parede Sloan de 1/4" Os espelhos de moldura larga de 1/4" estão disponíveis em vários acabamentos distintos, variando de cromo polido, grafite e níquel escovado. Disponível nos tamanhos padrão 24" x 36" e estreito 18" x 36". Inclui uma base de aço de fácil montagem e cabides de aço inoxidável de calibre 18 para instalação rápida. Elegível para LEED.
Especificação
  • Features

    • Sloan's 1/4" Wide Frame Mirrors are a minimalist design that compliments the aesthetic of your restroom.
    • Multiple finish options that match Sloan's fixtures including Polished Chrome, Brushed Nickel, and Graphite
    • Available in two widths: narrow 18" × 36" or standard 24" × 36"
    • 1/4" thick mirror with polished edges. Guaranteed against silver spoilage for 15 years
    • Vandal-resistant mounting includes an easy-mount steel base and 22-gauge stainless steel hangers for quick installation
    • Steel frame adds protection from breaking and chipping
    • No visible screws
    • LEED-eligible. Supporting sustainability in design (LEED MR c4, LEED EQ c4.2)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamf-Wide-frame-wall-hung-mirror
  • Familia de productoMirrors
  • Grupo de produtosLED Mirrors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-08
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Código ETIMEC010550
  • Nome ETIMMirror
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África