Publicar produtos
WETS-2751.1101 ST-2459 Water Closet and ECOS 8111 Flushometer

WETS-2751.1101 ST-2459 Water Closet and ECOS 8111 Flushometer

Traduzido por Google,

Recursos do Flusômetro

  • Adaptador de solda de suor com tubo de cobertura e flange de parede de parafuso de ajuste fundido
  • Assento principal, assento de parada e quebra-vácuo moldados com composto de borracha PERMEX® para resistência à cloramina
  • Fácil de usar três (3) segundos de atraso de descarga
  • LED intermitente de “bateria fraca”
  • Sensor infravermelho com campos de detecção lobulares com foco múltiplo para detecção de alvos altos e baixos
  • Desvio de medição fixo e sem ajuste de volume externo para garantir a conservação da água
  • Diafragma de tubo flexível projetado para maior vida útil e manutenção reduzida
  • Tampa de metal projetada com janela de lente substituível
  • Botão de substituição Cortesia Flush®
  • Quatro (4) pilhas tamanho AA incluídas
  • Chave de fenda IPS Bak-Chek® de 1" com batente de ângulo com giro livre resistente a vandalismo
  • Compatível com WaterSense quando usado com um acessório compatível com WaterSense de 1,1 gpf
  • Fluxômetros de 1,1 gpf (4,2 Lpf) são recomendados apenas para novas instalações de construção ou onde pode ser assegurado transporte de linha de drenagem suficiente.
  • Diafragma de Borracha Sintética PERMEX® com Bypass Fixo com Filtro Duplo

Recursos de fixação

  • China vítrea branca
  • O esmalte antimicrobiano hidrofóbico permanente SloanTec® inibe o crescimento e o acúmulo de germes, bactérias, mofo, bolor e escamas minerais nas superfícies
  • Tigela alongada
  • Montado na parede, tomada de parede
  • A ação de descarga do jato de sifão atinge 1000g de pontuação no mapa quando usada com qualquer fluxômetro Sloan
  • Classificação de carga estática de 750 libras
  • Área do ponto de água: 10" x 9?" (26 cm x 24 cm)
  • Entrada superior IPS de 1½"
  • 2?" armadilha totalmente envidraçada
  • Assento sanitário não incluso
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacloset-combos_wets-27511101
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de produtosWater Closet Flushometer Combos
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011318
  • Nome ETIMToilet combination
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 11
  • Título OmniclassCombination Toilets
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África