Publicar produtos
EAF 150 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

EAF 150 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Traduzido por Google,

Características

  • Torneira para lavar as mãos de metal fundido, de grau comercial, compatível com ADA, eletrônica, ativada por sensor com os seguintes recursos:
  • Sensores infravermelhos duplos com configuração automática e luz indicadora
  • Tecnologia de sensor de auto-adaptação automática
  • Indicador de bateria fraca
  • Válvula Solenóide Magnética
  • Conexão de abastecimento de água com mangueira flexível de alta pressão e filtro
  • Bateria comercial de lítio 2CR5 de 6 volts incluída
  • Hardware de montagem apropriado incluído
  • Ativação opcional do Sentinel 24 horas
  • 3 anos de garantia limitada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafaucets_optima_eaf-150
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBattery Powered Sensor Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África