Publicar produtos
EAF-350 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body

EAF-350 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body

Traduzido por Google,

Características

  • Torneira para lavagem de mãos de metal fundido, de nível comercial, compatível com ADA, eletrônica, ativada por sensor, com os seguintes recursos:
  • Sensor infravermelho duplo com recurso de configuração automática e microprocessador
  • Válvula Solenóide Magnética Biestável (para maior economia de energia)
  • Conjunto de limite ajustável de água quente (com misturador ISM)
  • Conexão de abastecimento de água com mangueira flexível de alta pressão e filtro
  • Bateria comercial de lítio CR-P2 de 6 V incluída
  • O recurso IR-Click permite a ativação dos modos de funcionamento contínuo e desligamento temporário
  • Hardware de montagem apropriado incluído
  • Garantia limitada de 3 anos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafaucets_optima_EAF-350
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBattery Powered Sensor Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África