Publicar produtos
EBF 615 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Low Body Faucet

EBF 615 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Low Body Faucet

Traduzido por Google,

Características

  • Torneira de grau comercial
  • Compatível com ADA
  • Bico de latão fundido
  • Conexões de conexão rápida
  • Desligamento de Água Integrado
  • Ajuste de configurações sem fio
  • Ativação sob demanda ou medida
  • Linha Higiênica Descarga
  • Relatórios de consumo de água e carga da bateria
  • Sensor auto-adaptável
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafaucets_optima_ebf-615
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBattery Powered Sensor Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África