Publicar produtos
SF 2100 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Low Body Faucet

SF 2100 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Low Body Faucet

Traduzido por Google,

Características

  • Torneira para lavar as mãos com pedestal de latão, em conformidade com a ADA, eletrônica, ativada por sensor, com os seguintes recursos:
  • Faixa de sensor infravermelho ajustável
  • Cabo longo do sensor de 36" (914 mm)
  • Mangueira longa flexível de 24" (610 mm)
  • Válvula solenóide filtrada com filtro de filtro reparável
  • Inclui quatro (4) pilhas tamanho AA
  • Inclui hardware de montagem apropriado
  • Garantia limitada de 1 ano
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafaucets_sloan_sf-2100
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosHardwired Powered Sensor Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África