Publicar produtos
SF-2950 Sloan® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body

SF-2950 Sloan® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body

Traduzido por Google,

Características

  • Torneira para lavagem de mãos com pedestal de latão, eletrônica, ativada por sensor, de nível comercial, compatível com ADA, com os seguintes recursos:
  • Faixa ajustável do sensor infravermelho
  • Cabo de sensor longo de 36” (914 mm)
  • Mangueira flexível longa de 24” (610 mm)
  • Válvula solenóide filtrada com filtro filtrante utilizável
  • Inclui quatro (4) pilhas tamanho AA
  • Inclui hardware de montagem apropriado
  • Garantia limitada de 1 ano
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafaucets_sloan_SF-2950
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBattery Powered Sensor Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África