Publicar produtos
Dolphin 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Dolphin 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Traduzido por Google,

Características

  • O volume de descarga é definido de fábrica com a opção de ajustar a faixa de volume de acordo com as necessidades específicas
  • O mecanismo de controle de descarga funciona no óleo e é isolado dos detritos
  • A pressão da água não é necessária para desligar positivamente
  • Atende às especificações militares
  • Parafuso de regulagem para controle de duração de fluxo e arremate ajustável acomoda diferentes alturas
  • O corpo da válvula, a tampa, o arremate e o batente de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão vermelho
  • A válvula deve estar em conformidade com as seções aplicáveis do ASSE 1037.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_dolphin-111
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosWater Closet Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nome ETIMMechanical toilet flusher
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África