Publicar produtos
CX 8154 Concealed Sensor Floor-mounted Water Closet Flushometer

CX 8154 Concealed Sensor Floor-mounted Water Closet Flushometer

Traduzido por Google,

Características

  • Pistão de volume fixo com desvio de O-ring filtrado
  • Placa de parede de acesso frontal não requer canalização de acesso traseiro
  • Sensor ativado, operação mãos-livres
  • Bateria operada com opção com fio
  • Botão de cancelamento eletrônico
  • Luz indicadora de bateria fraca
  • Placa de parede resistente a vandalismo
  • Conexão de descarga ajustável
  • 8 1⁄2"(L) x 9 1⁄4"(A) Dimensão do painel da caixa de parede
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_cx-8154
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosWater Closet Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nome ETIMElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África