Publicar produtos
Dolphin 186 Exposed Manual Urinal Flushometer

Dolphin 186 Exposed Manual Urinal Flushometer

Traduzido por Google,

Características

  • O volume de descarga é definido de fábrica com opção de ajuste da faixa de volume de acordo com necessidades específicas
  • O mecanismo de controle de lavagem funciona em óleo e é isolado de detritos
  • A pressão da água não é necessária para desligar positivamente
  • Está em conformidade com as especificações militares
  • Parafuso regulador para controle da duração da descarga
  • Arremate ajustável
  • O corpo da válvula, a tampa, o arremate e a parada de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão vermelho
  • A válvula deverá estar em conformidade com as seções aplicáveis ​​da ASSE 1037.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_dolphin-186
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosUrinal Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-05-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nome ETIMMechanical toilet flusher
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África