Publicar produtos
Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer

Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer

Traduzido por Google,

Características

  • Flushômetro de armário de água exposta, para tigelas superiores montadas no chão ou penduradas na parede. Projetado especificamente para água salgada e condições severas de água. Atende às especificações do US Navy Bureau of Ships. Modelo Tipo I—Classe A à prova de choque (configuração de fábrica em 3,5 gpf/13,2 Lpf) Faixa de ajuste da válvula: 0,5 gpf/1,9 Lpf a 16,0 gpf/60,6 Lpf Configurações de fábrica feitas a 40 psi (275 kPa) — o volume de descarga varia com a pressão e taxa de fluxo
  • O corpo da válvula, a tampa, o arremate e o batente de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão vermelho
  • A válvula deve estar em conformidade com as seções aplicáveis do ASSE 1037.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_dolphin-type-i-class-a
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosWater Closet Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nome ETIMMechanical toilet flusher
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África