Publicar produtos
GEM-2® 186 SFSM Exposed Sensor Urinal Flushometer

GEM-2® 186 SFSM Exposed Sensor Urinal Flushometer

Traduzido por Google,

Características

  • Os volumes de descarga começam em 0,125 gpf/0,5 Lpf
  • Pistão de volume fixo com desvio de anel O filtrado e alça oscilante de metal compatível com ADA e sem abertura garantem uma operação confiável e com baixo consumo de água
  • A integridade do produto é mantida com o plugue de parada de controle
  • A durabilidade é facilitada com peças fundidas de latão com alto teor de cobre e baixo teor de zinco para resistência à dezincificação e componentes feitos de composto de borracha PERMEX™ para resistência à cloramina
  • arremate ajustável
  • O corpo da válvula, a tampa, o arremate e o batente de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão semi-vermelho
  • A válvula deve estar em conformidade com as seções aplicáveis do ASSE 1037.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_GEM-2-186-SFSM
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosUrinal Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nome ETIMElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África