Publicar produtos
Naval 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Naval 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Traduzido por Google,

Características

  • Alça oscilante sem retenção, parada de controle Bak-Chek™ e desvio de medição Xpelor autolimpante garantem operação confiável e entrega de descarga precisa
  • Disponível com parada de alimentação de junta de aterramento ou ajustável (junta de aterramento recomendada para aplicações de água salgada)
  • Volume de descarga definido de fábrica de 1,6 gpf/6,0 Lpf ou 3,5 gpf/13,2 Lpf com faixa de ajuste de 1,5 gpf/5,7 Lpf a 7,0 gpf/26,5 Lpf
  • O corpo da válvula, a tampa, o arremate e o batente de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão vermelho
  • A válvula deve estar em conformidade com as seções aplicáveis do ASSE 1037
  • Kit de solda de suor não fornecido, solicite separadamente, se necessário.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_naval-111
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosWater Closet Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nome ETIMMechanical toilet flusher
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África