Publicar produtos
Royal® 953 Concealed Manual Specialty Water Closet Hydraulic Flushometer

Royal® 953 Concealed Manual Specialty Water Closet Hydraulic Flushometer

Traduzido por Google,

Características

  • Vários tipos de atuadores de descarga de botão de pressão, que podem ser posicionados remotamente
  • Os volumes de descarga começam tão baixos quanto 1,6 gpf/6,0 Lpf
  • A conservação da água é auxiliada pelo padrão ADA, não retentor aberto
  • Tampa antivandalismo para facilitar a segurança
  • Feito de latão bruto
  • Diafragma de borracha sintética PERMEX com bypass fixo com filtro duplo
  • O corpo da válvula, a tampa, o arremate e o batente de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão semi-vermelho
  • A válvula deve estar em conformidade com as seções aplicáveis do ASSE 1037.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_royal-953
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosWater Closet Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nome ETIMMechanical toilet flusher
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África