Publicar produtos
SOLIS® 8180 Exposed Sensor Urinal Flushometer

SOLIS® 8180 Exposed Sensor Urinal Flushometer

Traduzido por Google,
  • Gaxeta da alça, assento principal, assento de parada e quebra-vácuo moldados com composto de borracha PERMEX® para resistência à cloramina
  • Fácil de usar, atraso de descarga de três segundos e botão de substituição Courtesy Flush™
  • LED intermitente de “bateria fraca”
  • Adaptador de solda de suor com tubo de cobertura e flange de parede fundida com parafuso de fixação
  • Energia solar. O conjunto do sensor é alimentado por uma célula solar que coleta energia da luz artificial interna (incandescente, fluorescente ou LED) e a utiliza como fonte de energia. A célula solar pode fornecer aproximadamente 100% de energia com 650 iluminância (lux).
  • Quatro (4) fonte de alimentação de backup de bateria tamanho AA
  • Vedações de borracha sintética para resistência à cloramina
  • Sensor infravermelho com campos de detecção lobulares com foco múltiplo para detecção de alvos altos e baixos
  • Bypass de medição fixo e sem ajuste de volume externo para garantir a economia de água
  • Desvio de medição fixo e sem ajuste de volume externo para garantir a conservação da água
  • Tampa de metal projetada com janela de lente substituível
  • Sensor infravermelho alimentado por energia solar Sloan Solis® compatível com ADA para operação automática “sem mãos”
  • Chave de fenda IPS de 1” Batente angular Bak-Chek® com tampa antivandalismo
  • Fácil de usar, atraso de descarga de três segundos e botão de substituição Courtesy Flush®
  • Fundições de latão com alto teor de cobre e baixo teor de zinco para resistência à dezincificação
  • O corpo da válvula, a tampa, o arremate e o batente de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão semi-vermelho
  • A válvula deve estar em conformidade com as seções aplicáveis do ASSE 1037
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_solis-8180
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosUrinal Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nome ETIMElectronic toilet flusher
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Número OmniClass23-31 21 13
  • Título OmniclassWater Flush Urinals
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África