Publicar produtos
ROYAL 186 TRK Royal® Exposed Manual Urinal Run-on Detector Flushometer

ROYAL 186 TRK Royal® Exposed Manual Urinal Run-on Detector Flushometer

Traduzido por Google,
O Royal Flushometer com detector de fluxo contínuo Sloan Track-on™ é um sistema inteligente projetado para alertar os usuários sobre uma condição de fluxo contínuo superior a 30 segundos.

Características

  • A economia de água é facilitada pela alavanca sem trava, em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências), que impede que o mictório exceda o volume de descarga previsto.
  • A integridade do produto é mantida com a tampa de segurança antivandalismo.
  • A durabilidade é garantida por fundições de latão com alto teor de cobre e baixo teor de zinco, que conferem resistência à dezincificação.
  • Cordão ajustável
  • Diafragma de borracha sintética PERMEX® com bypass fixo de dupla filtragem
  • O corpo da válvula, a tampa, o tubo de extensão e o batente de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão semi-vermelho.
  • A válvula deverá estar em conformidade com as seções aplicáveis ​​da norma ASSE 1037.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaroyal-186-trk
  • Familia de productoROYAL
  • Grupo de produtosExposed Manual Urinal Run-on Detector Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código ETIMEC011594
  • Nome ETIMElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers