Publicar produtos
SOLIS® RESS-C Exposed Sensor Water Closet Retrofit Flushometer

SOLIS® RESS-C Exposed Sensor Water Closet Retrofit Flushometer

Traduzido por Google,
  • Quiet, Exposed, Sloan Solis® Flushometer, alimentado por energia solar, kit de conversão de atualização de Flushometer de armário ativado por sensor para Royal®, Sloan® e Regal®
  • Fácil de usar três (3) segundos de atraso de descarga
  • LED intermitente de “bateria fraca”
  • Energia solar. O conjunto do sensor é alimentado por uma célula solar que coleta energia da luz artificial interna (incandescente, fluorescente ou LED) e a utiliza como fonte de energia. A célula solar pode fornecer aproximadamente 100% de energia com 650 iluminância (lux).
  • Quatro (4) fonte de alimentação de backup de bateria tamanho AA
  • Sensor infravermelho com campos de detecção lobulares com foco múltiplo para detecção de alvos altos e baixos
  • Desvio de medição fixo e sem ajuste de volume externo para garantir a conservação da água
  • Se o usuário estiver presente por menos de um minuto e sair da zona de detecção ou escolher o pequeno botão de substituição, uma descarga reduzida será iniciada (1,1 gpf/4,2 Lpf), eliminando o desperdício de líquido e papel, economizando 1/2 galão de água
  • Se o usuário estiver presente por mais de um minuto e sair da zona ou escolher o botão grande de substituição, a descarga completa será iniciada (1,6 gpf/6,0 Lpf), eliminando resíduos sólidos e papel
  • Diafragma de tubo flexível de borracha sintética PERMEX® com desvio filtrado duplo projetado para maior vida útil e manutenção reduzida
  • Diafragma de tubo flexível projetado para maior vida útil e manutenção reduzida
  • Compatível com ADA Sloan SOLIS® Eletrônico Single Flush Alimentado por Sensor Infravermelho Solar para operação automática “Sem Mãos”
  • Diafragma moldado a partir do composto de borracha PERMEX® para resistência à cloramina
  • Tampa da Alça CP
  • Botão de substituição Cortesia Flush®
  • A válvula deve estar em conformidade com as seções aplicáveis do ASSE 1037
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_solis-ress-c
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosWater Closet Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nome ETIMElectronic toilet flusher
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África