Publicar produtos
WETS-4009.4111 Floor-Mounted 1.1 gpf (4.2 Lpf) Standard 12" Rough-in Gravity/Tank Toilet

WETS-4009.4111 Floor-Mounted 1.1 gpf (4.2 Lpf) Standard 12" Rough-in Gravity/Tank Toilet

Traduzido por Google,

Características

  • China vítrea branca
  • Tigela alongada
  • Montado no chão, saída de chão
  • 12" (305mm) bruto
  • Alça de descarga em metal cromado - mão direita
  • O deck elevado elimina o balanço do tanque e facilita a limpeza
  • A poderosa ação de jato de sifão Centriflo™ atinge 800 g de pontuação no mapa
  • Área do ponto de água: 11 ¼ x 9 ¾ (286 mm x 248 mm)
  • Travessa totalmente envidraçada de 2" (54 mm) Parafusos e tampas do armário incluídos Assento do vaso sanitário e anel de cera não incluídos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagravity-toilets_WETS-40094111
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosGravity/Tank Toilet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África