Publicar produtos
EHD-501-ECO Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

EHD-501-ECO Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

Traduzido por Google,

Características

  • Solução higiênica para secar as mãos
  • 10 segundos de tempo de secagem
  • Especificações Elétricas: 110-120V – 4,3-4,5 A, 460-530 Watts, 50/60 Hz
  • Velocidade e som ajustáveis (alto-baixo)
  • Sem opção de aquecimento
  • 95% de economia de custos em comparação com toalhas de papel
  • Peso: 15-17 libras.
  • Design de capa resistente a vandalismo
  • Alturas de montagem sugeridas para desempenho ideal (do chão ao fundo da secadora): Homens: 45" (114 cm), Mulheres: 43" (109 cm), Adolescentes: 41" (104 cm), Crianças: 35" (89 cm) , ADA: 37" (94 cm). Nota: Ao montar para qualquer usuário, certifique-se de que seja montado abaixo do máximo de 48" ADA
  • Pode instalar várias unidades em um circuito
  • Recurso de bloqueio de 35 segundos se as mãos não forem removidas
  • Luz LED vermelha visível externamente que pisca códigos de erro para auxiliar na solução de problemas e identificar se o filtro foi entupido
  • Praticamente livre de manutenção
  • Recomendações de quantidade: 1 secador para cada 2 lavatórios é suficiente para a maioria das aplicações. Para aplicações de alto tráfego, sugerimos 1 secador por estação de pia.
  • Variações: Disponível em vários acabamentos/cores, disponível com filtro HEPA, disponível no modelo padrão com opção de aquecimento
  • Complementos opcionais: kit de recesso para conformidade com a ADA, bocal de redução de ruído (nota: reduz o nível de decibéis em 9 db, mas aumenta o tempo de secagem em aproximadamente 3 segundos), protetores de parede (branco, preto, inoxidável), kit de atualização de toalha de papel XChanger ou ADA altura ou altura padrão
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahand-dryers_xlerator_EHD-501-ECO
  • Familia de productoHand Dryers
  • Grupo de produtosXLERATOR®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHand driers
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniclassHand Dryers

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África