Publicar produtos
SS 3200 Vitreous China Healthcare Service Sink

SS 3200 Vitreous China Healthcare Service Sink

Traduzido por Google,

Características

  • Projetado para maximizar e complementar os fluxômetros Sloan
  • O exclusivo sifão com contorno maximiza a higiene e facilita a limpeza
  • Ação de descarga completa
  • IAPMO certificado para atender ou exceder os padrões ASME A112.19.2
  • 6,5 GPF (24,6 LPF)
  • China vítrea branca
  • Montado na parede, parede China
  • Ação de descarga de explosão
  • Armadilha totalmente contornada para limpeza fácil e higiênica
  • Entrada superior IPS de 1½"
  • Armadilha totalmente envidraçada
  • Um (1) protetor de aro de aço inoxidável incluído
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalavatories_sloan_ss-3200
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSinks/Lavatories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África