Publicar produtos
AD-82000 Rush Street® AER-DEC® 2-Station Wall-Mounted Sink

AD-82000 Rush Street® AER-DEC® 2-Station Wall-Mounted Sink

Traduzido por Google,

Características

  • Sistema Lavatório de Duas Estações com as seguintes características:
  • Tecnologia airdam patenteada integrada que elimina backsplash e correntes ascendentes
  • Um console monolítico disponível em Corian® ou quartzo
  • As bacias podem ser dimensionadas de acordo com os requisitos do projeto
  • Muitas opções de personalização - consulte Configurator.Sloan.com para todas as opções
  • O secador montado na plataforma com tecnologia de filtro HEPA minimiza o risco de escorregões e quedas da água no chão do banheiro
  • Design compatível com ADA e certificação IAPMO para requisitos de carga e drenagem comerciais
  • Inclui secadores de mãos estilo Rush St. montados no deck padrão, disponíveis em todos os acabamentos da Sloan
  • Combina perfeitamente com torneiras e dispensadores de sabonete Sloan Rush St., disponíveis em todos os acabamentos Sloan
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarush-street_AD-82000
  • Familia de productoAER-DEC® Sinks
  • Grupo de produtosRush Street®
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2023-11-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África