Publicar produtos
EW-63000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Washstation Sink

EW-63000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Washstation Sink

Traduzido por Google,

Características

  • Sistema Lavatório de Estação Tripla com Tecnologia de Sensor Eletrônico Sloan com as seguintes características:
  • Cabeça integrada contendo caminhos de água pré-canalizados e componentes eletrônicos pré-montados em uma única placa de montagem para instalação/manutenção rápida e fácil
  • Sensores eletrônicos Sloan para ativação de ponto de uso mãos-livres
  • Dispensadores de sabão manuais alimentados por gravidade com enchimento superior opcionais
  • Bacia e cabeça integrada construídas com material de superfície sólida durável SloanStone
  • Padrões de altura de borda de lavatório ADA e TAS alcançados em um único projeto
  • Bacia contínua de peça única com contornos suaves esteticamente agradável
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasinks_sloanstone_EW-63000
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de produtosSloanStone® Sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África