Publicar produtos
QSA-81000 SloanStone® Quartz Wall-Mounted Arrowhead Sink with Angle Bracket

QSA-81000 SloanStone® Quartz Wall-Mounted Arrowhead Sink with Angle Bracket

Traduzido por Google,
Apresenta sistema de lavatório de quartzo moldado de uma estação com os seguintes recursos: Dimensões: 30" x 22" x 5" Todos os produtos moldados com material SloanStone Quartz têm um mínimo de 85% de quartzo por deck O material SloanStone Quartz é resistente a arranhões, manchas e lascas Um deck monolítico fabricado em quartzo SloanStone® Disponível em 3 cores A pia vem com tampo de pia, ralo e suporte angular Suporte angular Pares de montagem ótimos com torneiras Sloan e dispensadores de sabão. Mostrado aqui com EBF-415 e ESD-410 A torneira e o sabonete devem ser adquiridos separadamente As dimensões listadas são medidas a partir da parte superior, as pias podem ser até 1/8" maiores em ambos os lados na parte inferior do avental
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasinks_sloanstone_qsa-81000-angle-bracket
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSinks/Lavatories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África